Перейти до основного вмісту
Logo print

Batibox Д/Цегли Ст.1п Гл.30мм

Legrand

Batibox Д/Цегли Ст.1п Гл.30мм

АРТ. 080131 EAN номер.. 3245060801311

Коробка одномісна Batibox Для установки прямокутних механізмів, для цегляних стін, квадратна, яка з'єднується, глибина: 30 мм

62.47 / штука Товарів в упаковці 20 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Цегляна кладка
Форма Квадрат
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Обладнаний Немає (без)
Довжина 71 mm
Ширина 71 mm
Монтажна глибина 33 mm
Для різноманітних типів кріплення 2
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Для діаметрів труб 20/25 мм
Підходить для кабеля діаметром 20-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 12
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Червоний
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

3 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
1 документи
Договір