Batibox Кор.д/пот.роз.кирп.ст.
Legrand
Batibox Кор.д/пот.роз.кирп.ст.
АРТ. 089237
EAN номер..
3245060892371
458.13
/
штука
Товарів в упаковці
30 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Цегляна кладка |
---|---|
Форма | Коло |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Може бути з'єднаний | Немає |
Обладнаний | Інші |
Діаметр | 80 mm |
Глибина | 65-65 mm |
Монтажна глибина | 50 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 0 |
З гвинтами | Так |
Наявність прохідного отвору | Так |
Наявна ущільнювальна мембрана | Немає |
Наявність патрубка/сопла | Так |
Наявність ступінчатої мембрани | Немає |
Для діаметрів труб | 16/20 мм |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням | Немає |
Ввід ззаду | Немає |
Кількість вхідних отворів | 4 |
Кількість вводів в комплекті | 0 |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Червоний |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Кришка з гаком та затискачем |
Прозора кришка | Немає |
Кріплення кришки | Заклацування |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 1.5 mm² |
Кількість зажимів | 3 |
Фіксоване положення затискача | Так |
З гаком для кріплення світильників | Так |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Спеціальне застосування | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ