Перейти до основного вмісту
Logo print

Batibox Коробка 303х193х92

Legrand

Batibox Коробка 303х193х92

АРТ. 089536 EAN номер.. 3245060895365
1,091.18 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Бетонна конструкція
Форма Прямокутник
Тип конструкції З'єднувальна коробка/розподільча
Модель/Виконання Інші
Обладнаний Немає (без)
Ширина 193 mm
Для різноманітних типів кріплення 0
З гвинтами Немає
Для діаметрів труб Інші
Підходить для кабеля діаметром 45-45 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 2
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Сірий
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Максимальний поперечний перетин провідника 0 mm²
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00287EN-02.pdf pdf (0.11 Mo)