Перейти до основного вмісту
Logo print

Batibox кор. ен.еф. 1п гл.40мм

BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE Legrand

Batibox кор. ен.еф. 1п гл.40мм

АРТ. 080021 EAN номер.. 3245060800215
106.26
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Для порожнистих стін
Форма Коло
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Оснащена поворотним кільцем Немає
Може бути з'єднаний Немає
Обладнаний Немає (без)
Діаметр 67 mm
Довжина 71 mm
Ширина 71 mm
Монтажна глибина 40 mm
Для різноманітних типів кріплення 2
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Наявність прохідного отвору Немає
Наявна ущільнювальна мембрана Так
Наявність патрубка/сопла Немає
Наявність ступінчатої мембрани Немає
Для діаметрів труб Інші
Підходить для кабеля діаметром 16-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 4
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Поверхня Необроблена
Колір Жовтий
Ступінь захисту IP IP40
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Так
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Спеціальне застосування Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
3 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
2 документи
Договір
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)
Договір
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)