Batibox кор. ен.еф. 3п гл.40мм
BOITES D ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE
Legrand
Batibox кор. ен.еф. 3п гл.40мм
АРТ. 080023
EAN номер..
3245060800239
323.42
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Овал |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | 3 модулі |
Оснащена поворотним кільцем | Немає |
Обладнаний | Немає (без) |
Діаметр | 67 mm |
Довжина | 213 mm |
Ширина | 72.8 mm |
Монтажна глибина | 40 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 8 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинт та монтажні лапки |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | Інші |
Підходить для кабеля діаметром | 16-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 10 |
Матеріал | Пластик |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Так |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
3 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ