Перейти до основного вмісту
Logo print

Batibox Кришка Д/Кор.

Legrand

Batibox Кришка Д/Кор.

АРТ. 081971 EAN номер.. 3245060819712

Кріпильна кришка Batibox Для коробки в бетон Batibox кат.№081940/41

173.12 / штука Товарів в упаковці 20 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Для круглої коробки/діаметр корпуса 71-71 mm
Довжина 105.5 mm
Ширина 90.5 mm
Глибина 18 mm
Форма Прямокутник
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Модель/Виконання Будівельний захисний кожух
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Колір Червоний
З гвинтами Немає
Пломбована Немає
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C