BatikКороб.1Р 40ММ смеш.
Legrand
BatikКороб.1Р 40ММ смеш.
АРТ. 089378
EAN номер..
3245060893781
463.77
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Для порожнистих стін |
---|---|
Форма | Коло |
Тип конструкції | З'єднувальна коробка (кругла/квадратна) |
Модель/Виконання | Простий / одиночний |
Обладнаний | Немає (без) |
Діаметр | 127 mm |
Для різноманітних типів кріплення | 1 |
Монтаж комутаційного обладнання | Гвинтовий |
З гвинтами | Так |
Для діаметрів труб | 20/25 мм |
Підходить для кабеля діаметром | 20-25 mm |
Фіксатор/тримач для труби | Немає |
Ввід ззаду | Так |
Кількість вхідних отворів | 8 |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Жовтий |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Тип кришки | Немає (без) |
Кріплення кришки | Інші |
Пломбована | Немає |
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) | Немає (без) |
Із захисним екраном | Немає |
Вітронепроникний | Немає |
Максимальний поперечний перетин провідника | 0 mm² |
Кількість зажимів | 0 |
Фіксоване положення затискача | Немає |
З гаком для кріплення світильників | Немає |
Патрубок/сопло | Немає (без) |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |