Cel Вим З Датч Руху Світл Вказ
Legrand
Cel Вим З Датч Руху Світл Вказ
АРТ. 067093
EAN номер..
3245060670931
Celiane Датчик руху (з нейтралью, 240В~) з світловим показчиком 240В~, IP41, IK02, 50/60Гц, 2х1,5мм2 або 1х2,5мм2
8,168.53
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
З інтерфейсом DALI | Немає |
Постійний контроль світла | Немає |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове завершення роботи | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Так |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 3 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 8 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 6 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Так |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
З сигнальним пристроєм | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
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
Колір | Інші |
Прозорий | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP41 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип напруги | AC |
Частота | 47-63 Hz |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Мінімальний час затримки на відключення | 30 s |
Максимальний час затримки на відключення | 30 min |
Кут огляду по горизонталі | 180-180 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 2.5-2.5 lx |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 1.3 W |
Температура | 0-35 °C |
Максимальний пусковий струм | 0.013 A |
Керуючий струм | 0.013 mA |
Додатковий вхід | Так |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 74.7 mm |
Висота | 32.8 mm |
Глибина | 35 mm |
Глибина вбудовування | 32.8 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 0-35 °C |
Storage temperature | 0-35 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Auto switch | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ