Перейти до основного вмісту
Logo print

Cel Датчик руху PIR

MyHOME_Up Legrand

Cel Датчик руху PIR

АРТ. 067225 EAN номер.. 3245060672256
5,895.80
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик руху
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Постійний контроль світла Так
Керування клімат-контролем HVAC Немає
Можливість підключення до мережі Так
Підходить для бездротової передачі Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Так
Монтажна висота 1.2 m
Максимальна дальність бічна 3 m
Максимальний діапазон фронтальний 8 m
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги 6 m
Встановлюваний поріг спрацьовування Так
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Немає
Зона для тварин Немає
Моніторинг сходів Так
Combination movement sensor/push button switch Немає
З орієнтаційним освітленням Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Перемикач робочого режиму Немає
Мінімальний час затримки на відключення 30 s
Максимальний час затримки на відключення 256 min
Кут огляду по горизонталі 0-180 °
Compatible with Apple HomeKit Немає
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
S000077071EN-2.pdf pdf (0.38 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00889-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)