Перейти до основного вмісту
Logo print

Celiane Вимикач З Картою Rfid

Legrand

Celiane Вимикач З Картою Rfid

АРТ. 067564 EAN номер.. 3245060675646

Celiane Вимикач з картою RFID Вимикач Mifare, 230В, 50/69 ГЦ, 30 сек задержка на отключение

5,804.72 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Реле
Тип навантаження Універсальний (-а)
Додатковий вхід Немає
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Немає
Застосовується з кнопкою, клавішею Немає
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Прозорий Немає
Номінальна напруга 230 V
Частота 47-63 Hz
Номінальний струм 0.25 A
Комутуюча потужність 0-0.25 W
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Connected object Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE03546AE.pdf pdf (0.61 Mo)