Celiane Клавіша Вентиляція Біл
Legrand
Celiane Клавіша Вентиляція Біл
АРТ. 068061
EAN номер..
3245060680619
Celiane Лицьова панель Для вимикача для вентиляції, кат. № 067601, перемикача клавішного без фіксації для вентиляції, кат. № 067631, колір: білий
481.66
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 57.6 mm |
Висота | 47.8 mm |
Глибина | 8.2 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |