Celiane Клавіша UpDown SCS 1м бел
MyHomeUp
Legrand
Celiane Клавіша UpDown SCS 1м бел
АРТ. 068269
EAN номер..
3245060682699
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
5 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Стрілки" |
Застосування | Жалюзі |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Так |
Тип монтажу/Тип кріплення | Безгвинтове затискне кріплення |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |