Celiane Л.Пан. Розетки Usb Біл
Legrand
Celiane Л.Пан. Розетки Usb Біл
АРТ. 068253
EAN номер..
3245060682538
Celiane Лицьова Панель Розетки USB, колір Білий Лицьова Панель Розетки USB Колір: Білий
495.41
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Застосування | Наявність usb |
Етикетка | З полем для напису |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |