Celiane Лп Розетки 2хusb Білий
Legrand
Celiane Лп Розетки 2хusb Білий
АРТ. 068256
EAN номер..
3245060682569
Celiane Лицьова панель Розетки 2хUSB, колір Білий Лицьова панель для розетки 2 USB, 5В, 1500 мА, 2 модуля
495.41
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Наявність usb |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 7 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |