Перейти до основного вмісту
Logo print

Celiane Світильник Спот Хром

Legrand

Celiane Світильник Спот Хром

АРТ. 067655 EAN номер.. 3245060676551

Celiane Світильник спот, колір Хром LED світильник, 3000К, 230В, 50000 год, 70 лм, 2,8 Вт

4,801.57 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Настінний монтаж Так
Підходить для підвісного монтажу Немає
Підходить для кріплення до стелі Немає
Призначений для вбудованого монтажу Так
Підходить для відкритого монтажу Немає
Підходить для конфігурації світловий смуги Немає
Підходить для автоматизованого робочого місця [АРМ] з відеотерміналом Немає
Джерело світла LED not exchangeable
З джерелом світла Так
Патрон для лампи / лампотримач Інші
Матеріал корпусу Пластик
Колір корпусу Сірий
Матеріал плафона / розсіювача Пластик, опаловий
Виконання решітки / Вид растра / решітки Немає (без)
Тип напруги AC
Номінальна напруга 230-230 V
Пристрій керування LED operating device voltage-controlled
У комплекті з блоком управління Немає
Диммірування 0-10 В Немає
Диммірування 1-10 В Немає
Диммірування DALI Немає
Диммірування DMX Немає
Регулювання яскравості DSI Немає
Потенціометр диммірування (вбудований) Немає
Диммірування LineSwitch Немає
Власна система диммірування у виробника Немає
Диммірування модуляцією напруги Немає
Відсікання фази димірування Немає
Включення фази димірування Немає
Програмоване диммірування Немає
Диммірування RF Немає
Заглушення синусоїдальної хвилі диммірування Немає
Сенсорне диммірування Немає
Диммірування Zigbee Немає
Димірування за допомогою кнопки Немає
Без диммірування Так
Світлорозподіл Симетричне
Кут випромінювання Відкритий/розсіяний промінь
Світловий вихід Прямий
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Клас захисту від ураження електричним струмом Немає (без)
Протипожежний захист "d" Немає
Температура навколишнього середовища з -5-35 °C
Підходять для аварійного освітлення Немає
З датчиком руху Немає
З датчиком світла Немає
Можливість покриття теплоізоляційним матеріалом Немає
З отвором для циркуляції повітря Немає
Підходить для лампи потужністю 2.8-2.8 W
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 70 lm
Колірність Білий
Kолірна температура 3000-3000 K
Ширина 45 mm
Висота / глибина 67 mm
Довжина 45 mm
Зовнішній діаметр 53 mm
Вбудована довжина 45 mm
Ширина установча (вбудована) 45 mm
Глибина вбудовування 33 mm
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -25-45 °C
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Connected object Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01667EN-05.pdf pdf (0.96 Mo)