Перейти до основного вмісту
Logo print

Celiane Світлорег. 400вт Унів.

CELIANE Legrand

Celiane Світлорег. 400вт Унів.

АРТ. 067083 EAN номер.. 3245060670832

Celiane Світлорегулятор для всіх типів навантажень 400Вт, 240В ~ , клавішний 240В~ 400Вт, IP20, IK02, 50/60Гц, 2х2,5мм2

5,309.56 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Кількість модулів (модульна система) 2
Управління через Bluetooth Немає
Серійний Димер/Перехресний Так
Тип навантаження Універсальний (-а)
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Тип монтажу/Тип кріплення Монтаж за допомогою гвинтів
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Прозорий Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 240-240 V
Частота 50-60 Hz
Управління напругою з 100-240 V
Nominal power resistive load 3-400 W
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40.7 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 33.5 mm
Робоча температура 0-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Stress test conformity (1000V) Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE05333AE.pdf pdf (2.43 Mo)
Технічний опис
F01602EN-06.pdf pdf (0.79 Mo)
2 документи
Договір
Договір
NF-NF012_1947 (0.64 Mo)