Перейти до основного вмісту
Logo print

Celiane RJ45 UTP кат6a

CELIANE Legrand

Celiane RJ45 UTP кат6a

АРТ. 067347 EAN номер.. 3245060673475

Celiane Розетка інформаційна RJ45 Celiane Розетка інформаційна RJ45 кат.6а UTP (8 контактов)

590.75 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтовий
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Так
Підходить для кількості гнізд / муфт 1
Категорія 6A (IEC)
Номер кольору Ral 0
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Немає (без)
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Так
Ступінь захисту IP IP20
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 34.9 mm
Кількість модулів (модульна система) 2
Глибина вбудовування 25.2 mm
Ударостійкість IK03
Робоча температура -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Документація

2 документи
Договір
Договір