Celiane Usb Розетка
CELIANE
Legrand
Celiane Usb Розетка
АРТ. 067352
EAN номер..
3245060673529
Celiane USB розетка Розетка USB, 1 модуль
623.60
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент/механізм |
---|---|
Застосування | Наявність usb |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Колір | Інші |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
---|---|
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Компенсатор натягу | Немає |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 45.5 mm |
Висота пристрою | 45.5 mm |
Глибина пристрою | 32.5 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Глибина вбудовування | 23.8 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ