Clnвим.З Витр.Часу Упр.Вент.
Legrand
Clnвим.З Витр.Часу Упр.Вент.
АРТ. 067423
EAN номер..
4010957674236
Celiane Вимикач з витримкою часу від 25 с до 15 хв (потужність: до 250Вт) 230В~. 230В~ IP41, ІК04, 50/60Гц, 1х2,5мм2 (витримка часу від 25 с до 15 хв)
6,950.97
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач на 2 напрямки |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
З монтажною панеллю | Немає |
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
Колір | Інші |
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Colour of switch operator | Інші |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Так |
Функціональне освітлення | Орієнтація |
Тип підсвічування | LED not exchangeable |
Підходить для ступеня захисту IP | IP41 |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Номінальна напруга | 230 V |
Номінальний струм | 2 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 2 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Немає |
Ширина пристроя | 45 mm |
Висота пристрою | 45 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Глибина вбудовування | 32 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ