Перейти до основного вмісту
Logo print

Clnвим.Кн.Для Жал./Штор/Тента

Legrand

Clnвим.Кн.Для Жал./Штор/Тента

АРТ. 067602 EAN номер.. 3245060676025

Celiane Вимикач приводу штор/жалюзі/тентів 250В~ , 6A (керування приводами через блок керування) 250В~ , 6A, 50/60Гц, 2х2,5мм2; IP41, ІК04

934.57 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Кнопка 1-полюсна
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Так
З електронним керуванням Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Номінальний струм 6 A
Номінальна напруга 250 V
Кількість кнопок 3
Кількість модулів (модульна система) 2
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40 mm
Глибина вбудовування 24 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Антибактеріальний Немає
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE08923AB.pdf pdf (0.19 Mo)
Технічний опис
F00562EN-03.pdf pdf (1.18 Mo)
1 документи
Договір