Перейти до основного вмісту
Logo print

Clnпрог.Мех.Для Жал./Штор/Тент

Legrand

Clnпрог.Мех.Для Жал./Штор/Тент

АРТ. 067621 EAN номер.. 4010957676216
12,555.54
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Інші
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Інші
З механічним керуванням Так
З електронним керуванням Так
Спосіб монтажу Модульна рамка
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Колір Сірий
RAL-номер (аналогічний) 7016
Прозорий Немає
З полем для напису Так
Підходить для ступеня захисту IP IP41
Номінальний струм 3 A
Номінальна напруга 230 V
Кількість кнопок 3
Кількість модулів (модульна система) 2
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 40 mm
Глибина вбудовування 33 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Антибактеріальний Немає
Перетин жили 1.5-1.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) VL1220
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 8 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

2 документи
Інструкція з використання
292277-04.pdf pdf (1.13 Mo)
Технічний опис
FT00663EN-00.pdf pdf (0.27 Mo)