Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Дзвінок 230в

Legrand

Cln Дзвінок 230в

АРТ. 067541 EAN номер.. 3245060675417
11,904.56 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір корпусу Інші
Матеріал корпусу Пластик
Потужність звуку, гучність 83 dB
Номінальна напруга 230-230 V
Ступінь захисту IP IP41
Рід струму AC
Споживання електроенергії 15.8-15.8 A
Вбудована батарея Немає
Спосіб монтажу Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв
Кількість модулів (модульна система) 2
Кількість модулів 2
Ширина 45 mm
Висота 45 mm
Глибина 43.5 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -10-55 °C
Storage temperature -10-55 °C
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator Немає
Connected object Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F00522EN-01.pdf pdf (0.96 Mo)
Інструкція з використання
LE09559AA.pdf pdf (0.72 Mo)