Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln З'єдн.Наб.Д/Уст.Кор.1-3п

Legrand

Cln З'єдн.Наб.Д/Уст.Кор.1-3п

АРТ. 080105 EAN номер.. 3245060801052

Адаптер Batibox Для з'єднання монтажних коробок з міні-каналами і плінтусами Celiane

273.73 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Форма Інші
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Інші
Обладнаний Немає (без)
Монтаж комутаційного обладнання Гвинт та монтажні лапки
З гвинтами Так
Для діаметрів труб 20/25 мм
Підходить для кабеля діаметром 20-25 mm
Фіксатор/тримач для труби Немає
Ввід ззаду Так
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Помаранчевий
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Максимальний поперечний перетин провідника 0 mm²
Кількість зажимів 0
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-60 °C

Документація

2 документи
Договір
NF-NF012_4410/A1 (0.54 Mo)
Договір
OC / CB-FR_706894 (0.43 Mo)