Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Кор.Накл.1п. Титан

Legrand

Cln Кор.Накл.1п. Титан

АРТ. 080244 EAN номер.. 3245060802448

Celiane Коробка накладна (27/40мм) 1пост Титан Колір: Титан

2,314.40 / штука Товарів в упаковці 2 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Так
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально
Форма Прямокутник
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Титан
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 90 mm
Висота 85 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 90 mm
Висота пристрою 85 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-50 °C

Документація

6 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_705587 (1.04 Mo)
Договір
OC / CB-HU-001428 (0.24 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)