Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лпроз.Ауд/Від.Hd15 Біл

Legrand

Cln Лпроз.Ауд/Від.Hd15 Біл

АРТ. 068215 EAN номер.. 3245060682156

Celiane Лицьова панель Для розетки аудіо/відео HD15 VGA, кат. № 067316, колір: білий

424.31 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
Кількість модулів (модульна система) 2
З сальником /з'єднувачем Немає
Компенсатор натягу Немає
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 53 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 7 mm