Cln Лпр.2к+З Нім.Ст. Титан
Legrand
Cln Лпр.2к+З Нім.Ст. Титан
АРТ. 068431
EAN номер..
3245060684310
Celiane Лицьова панель розетки силової 2К+З (безгвинтовий зажим) німецького стандарта Титан Колір Титан
353.24
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Титан |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 24.2 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ