Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Вимик.Біл.

Legrand

Cln Лп Вимик.Біл.

АРТ. 068001 EAN номер.. 3245060680015

Celiane Лицьова панель вимикача 1-клавішного Білий Колір Білий

31.41 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 10.4 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)