Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Вимик.З Кл-Карт.Біл

Legrand

Cln Лп Вимик.З Кл-Карт.Біл

АРТ. 068209 EAN номер.. 3245060682095

Celiane Лицьова панель вимикача з ключом - карткою, Білий Колір Білий

1,620.02 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Ключ-карта готелю
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 70.8 mm
Висота 61.5 mm
Глибина 17.3 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C