Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Вимик.Сенс. Тит.

Legrand

Cln Лп Вимик.Сенс. Тит.

АРТ. 068341 EAN номер.. 3245060683412

Celiane Лицьова панель вимикача сенсорного (для арт.67041/42) 1-клавішного Колір: Скло/Біла Глина Колір: Скло/Біла Глина

1,462.15 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Перемикач ступенів
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Титан
RAL-номер (аналогічний) 7006
З полем для напису Так
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 7.2 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C