Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Вим. Подв. Сл.К. Ip44

Legrand

Cln Лп Вим. Подв. Сл.К. Ip44

АРТ. 067822 EAN номер.. 3245060678227

Celiane Лицьова панель IP44 перемикача на 2 напрямки (арт.670 01х2 або арт.670 31х2) 2-клавішного Слонова кістка Колір Слонова кістка, IP44

515.00 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна перекидна
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Бежевий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ударостійкість IK04
Ширина 65.6 mm
Висота 65.6 mm
Глибина 11.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

1 документи
Договір