Cln Лп Вим. Подв. Інд Біл Ip44
Legrand
Cln Лп Вим. Подв. Інд Біл Ip44
АРТ. 067804
EAN номер..
3245060678043
Celiane Лицьова панель IP44 перемикача на 2 напрямки (арт.670 01х2 або арт.670 31х2) з підсвіткою/індикацією 2-клавішного Білого Колір Білий, IP44
515.00
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP44 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 65.6 mm |
Висота | 65.6 mm |
Глибина | 11.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |