Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Дзвінка Сл.К.

Legrand

Cln Лп Дзвінка Сл.К.

АРТ. 066273 EAN номер.. 3245060662738

Celiane Лицьова панель дзвінка з підсвіткою (для дзвінків 230В, 8-12В), Слонова кістка Колір Слонова Кістка

817.84 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша подвійна натискна
Надрукований текст / Маркування Символ "Дзвінок"
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Колір Бежевий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 9 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C