Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Доп.Внутр.Аудіобл.Біл.

Legrand

Cln Лп Доп.Внутр.Аудіобл.Біл.

АРТ. 068207 EAN номер.. 3245060682071

Celiane Лицьова панель додаткового внутрішнього аудіоблока (система домофонії) Білий Колір Білий

1,080.08 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Дверна станція
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 57.6 mm
Висота 124 mm
Глибина 5.8 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C