Cln Лп Мех.Упр.Прив.Прогр.Біл.
Legrand
Cln Лп Мех.Упр.Прив.Прогр.Біл.
АРТ. 068159
EAN номер..
3245060681593
Celiane Лицьова панель вимикача програмуємого приводу штор/жалюзі/тентів (для арт.67621) Білий Колір Білий
925.74
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша подвійна натискна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Символ "Стрілки" |
Застосування | Жалюзі |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Немає |
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
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 8.3 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |