Cln Лп Роз.Д/Електробр.Біл.
Legrand
Cln Лп Роз.Д/Електробр.Біл.
АРТ. 068135
EAN номер..
3245060681357
Celiane Лицьова панель розетки для електробритв Білий Колір Білий
506.89
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
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
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 124 mm |
Глибина | 7.7 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ