Cln Лп Розетки Криш. Біл. Ip44
Legrand
Cln Лп Розетки Криш. Біл. Ip44
АРТ. 067841
EAN номер..
3245060678418
Celiane Лицьова Панель Розетки 2К+З з кришкою IP44 німецький стандарт, Білий Колір Білий, IP44
515.00
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
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
Підходить для ступеня захисту IP | IP44 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 27.33 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |