Cln Лп Роз. Телеф.Біл
Legrand
Cln Лп Роз. Телеф.Біл
АРТ. 068237
EAN номер..
3245060682378
Celiane Лицьова панель розетки телефонної (RJ11/RJ12) Білий Колір Білий
38.19
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
---|---|
Застосування | Інші |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Так |
З відкидною кришкою | Так |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 53 mm |
Висота пристрою | 53 mm |
Глибина пристрою | 8 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |