Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Світлорег.1000вт Біл

Legrand

Cln Лп Світлорег.1000вт Біл

АРТ. 068033 EAN номер.. 3245060680336

Celiane Лицьова панель світлорегулятора кнопкового 1000Вт Білий Колір Білий

1,746.65 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Димер
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 57.6 mm
Висота 124 mm
Глибина 6.5 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Документація

2 документи
Договір
Договір
NF-NF012_1947 (0.64 Mo)