Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Лп Таймера Титан

Legrand

Cln Лп Таймера Титан

АРТ. 068338 EAN номер.. 3245060683382

Celiane Лицьова панель Для таймера програмованого тижневого, кат. № 067053, колір: титан

526.86 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
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
Колір Титан
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Ширина 53 mm
Висота 53 mm
Глибина 7 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C