Cln Лп Термос.Ком.Plc Титан
Legrand
Cln Лп Термос.Ком.Plc Титан
АРТ. 068545
EAN номер..
3245060685454
Celiane Лицьова панель термостата кімнатного PLC Титан Колір Титан
1,542.87
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Застосування | Термостат |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
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
Колір | Титан |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | Інші |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина | 53 mm |
Висота | 53 mm |
Глибина | 6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |