Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Перем.Сенс.З Нейтр.1000вт

Legrand

Cln Перем.Сенс.З Нейтр.1000вт

АРТ. 067042 EAN номер.. 3245060670429

Celiane Вимикач сенсорний з нейтралью 1000Вт, 240В ~ , 1-клавішний 240В~ 1000Вт, IP20, IK04, 50/60Гц, 2х1,5мм2 або 1х2,5мм2

4,248.08 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент/механізм
Модель/Виконання Реле
Тип навантаження Інші
Додатковий вхід Немає
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Немає
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
Прозорий Немає
Номінальна напруга 240 V
Частота 50-60 Hz
Номінальний струм 4.1 A
Комутуюча потужність 1000-1000 W
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Connected object Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F00628EN-00.pdf pdf (0.79 Mo)
Інструкція з використання
0064JV2-04.pdf pdf (2.45 Mo)