CLN Рамка 1п Синя ніч
Legrand
CLN Рамка 1п Синя ніч
АРТ. 068781
EAN номер..
3414971184626
Celiane Рамка 1-постова Колір "Чорнильна ніч"
515.93
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 2 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Метал |
Вид/марка матеріалу | Алюміній |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
---|---|
Колір | Синій |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 90 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 8.5 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Діаметр просвердленого отвору | 53.6 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
4 документи
Договір
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ