Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Рамка 1п Факт.Сталь

Legrand

Cln Рамка 1п Факт.Сталь

АРТ. 069101 EAN номер.. 3245060691011

Celiane Рамка 1 пост Фактурна сталь Колір: Фактурна сталь

1,886.10 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 2
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Метал
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Гальванізований
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Нержавіюча сталь
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 100 mm
Висота 82 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Діаметр просвердленого отвору 53.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F00578EN-01.pdf pdf (0.27 Mo)
4 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)