Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Рамка 2п Клен

Legrand

Cln Рамка 2п Клен

АРТ. 069212 EAN номер.. 3245060692124

Celiane Рамка 2 пости Клен Колір: Клен

2,707.50 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 2
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 2
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 4
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Дерево
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Дерево
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 171 mm
Висота 82 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Діаметр просвердленого отвору 53.6 mm
Робоча температура -10-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Acer (Maple)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Документація

5 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Сертифікат на деревину
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)