Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Рамка 4п Смальта Графіт

Legrand

Cln Рамка 4п Смальта Графіт

АРТ. 069304 EAN номер.. 3245060693046

Celiane Рамка 4 пости Смальта Графіт Колір: Смальта Графіт

7,276.38 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 4
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 4
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 8
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Скло
Вид/марка матеріалу Скло
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Чорний
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 313 mm
Висота 82 mm
Глибина 8.5 mm
Монтажна висота 0 mm
Діаметр просвердленого отвору 53.6 mm
Робоча температура -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F00582EN-01.pdf pdf (0.46 Mo)
4 документи
Договір
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Договір
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)