Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Роз.Сис.Пилеуд.Б/Конт.Біл.

Legrand

Cln Роз.Сис.Пилеуд.Б/Конт.Біл.

АРТ. 067430 EAN номер.. 3245060674304

Celiane Розетка для стаціонарної прибиральної системи (лицьова панель "біла" в комплекті), без контакта ІК02

2,054.53 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал Пластик
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Висота 71 mm
Ширина 71 mm
Глибина 41.8 mm
Контактний штырьковий вивід Немає
Socket vacuuming nozzle Так
Педальний [ножний] вимикач Немає
Колір Білий
Глибина вбудовування 28.6 mm
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -5-45 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

2 документи
Технічний опис
F00549EN-00.pdf pdf (0.47 Mo)
Інструкція з використання
0064JM3-00.pdf pdf (1.31 Mo)