Cln Роз.Сис.Пилов.Б/Конт.Тит.
Legrand
Cln Роз.Сис.Пилов.Б/Конт.Тит.
АРТ. 067431
EAN номер..
3245060674311
Celiane Розетка для стаціонарної прибиральної системи ( лицьова панель" титан" в комплекті), без контакта ІК02
3,833.91
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
Висота | 71 mm |
Ширина | 71 mm |
Глибина | 41.8 mm |
Контактний штырьковий вивід | Немає |
Socket vacuuming nozzle | Так |
Педальний [ножний] вимикач | Немає |
---|---|
Колір | Сірий |
Глибина вбудовування | 28.6 mm |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -5-45 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ