Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Роз. Tv Прост. Прох.

Legrand

Cln Роз. Tv Прост. Прох.

АРТ. 067386 EAN номер.. 3245060673864

Celiane Розетка TV прохідна 14дБ (0-2150 МГц) IP20, IK02, TV прохідна 14дБ (0-2150 МГц)

562.74 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Прохідна розетка
Виконання штепсельної розетки TV
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Кількість модулів (модульна система) 2
Чохол Немає (без)
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 14 dB
Кількість виходів 1
Підходить для кабельного модему Немає
Втрата при розгалуженні 860 МГц 1.5 dB
Призначений для дистанційного живлення Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Поверхня Лакова
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
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 32 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
S000090802EN-00.pdf pdf (1.16 Mo)
Інструкція з використання
LE08471AA.pdf pdf (1.14 Mo)