Перейти до основного вмісту
Logo print

Cln Роз. Tv Прост. Тип F

Legrand

Cln Роз. Tv Прост. Тип F

АРТ. 067380 EAN номер.. 3245060673802

Celiane Розетка TV (тип F) 0-2400 MГц , гвинтові затискачі IP20, IK02, TV (тип F) 0-2400 MГц , гвинтові затискачі

485.31 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кінцева розетка
Виконання штепсельної розетки TV
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Модульна рамка
Кількість модулів (модульна система) 2
Чохол Немає (без)
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 1 dB
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц 1.5 dB
Кількість виходів 1
Підходить для кабельного модему Немає
Призначений для дистанційного живлення Так
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення на защіпках
Поверхня Лакова
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
Ширина пристроя 45 mm
Висота пристрою 45 mm
Глибина пристрою 36 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
S000090617EN-00.pdf pdf (2.1 Mo)
Інструкція з використання
LE08364AA.pdf pdf (1.51 Mo)