Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Cln2 Датчик Руху З Таймером

LIGHTING MANAGEMENT STAND ALONE WD Legrand

Cln2 Датчик Руху З Таймером

АРТ. 067027 EAN номер.. 3414970487131

Celiane Датчик руху з таймером кут 180°, дальність 8м, таймер від 30 сек. До 12 хв.

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Датчик руху
З інтерфейсом DALI Немає
Постійний контроль світла Так
Керування клімат-контролем HVAC Немає
Примусове завершення роботи Немає
Зона для тварин Немає
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) Немає
Background monitoring Немає
Можливість підключення до мережі Так
Оптимальна висота установки 1.2 m
Моніторинг сходів Так
Перемичка / Шунтувальний перемикач Немає
Максимальна дальність бічна 6 m
Максимальний діапазон фронтальний 8 m
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги 8 m
Підходить для бездротової передачі Немає
Дистанційне керування Немає
З пультом дистанційного управління Немає
Встановлюваний поріг спрацьовування Немає
Регулювання порога спрацьовування по освітленості Так
З сигнальним пристроєм Так
Функція визначення оптимального значення яскравості Немає
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Інші
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK04
Тип напруги AC
Частота 47-63 Hz
Номінальна напруга 240-240 V
Мінімальний час затримки на відключення 5 s
Максимальний час затримки на відключення 12 min
Кут огляду по горизонталі 120-120 °
Поріг спрацьовування по освітленості 5-1000 lx
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) 0.5 W
Температура -5-45 °C
Максимальний пусковий струм 0.5 A
Керуючий струм 0.5 mA
Додатковий вхід Немає
Функція сигналу Немає
With acoustic sensor Немає
Ширина 45 mm
Висота 45 mm
Глибина 51 mm
Глибина вбудовування 35 mm
З з'єднувальним проводом, кабелем Немає
Довжина кабелю живлення 0 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Auto switch Так

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE07479AC.pdf pdf (0.53 Mo)